Rezervni dio, RT, SPDT sklopka, pozlaćena
017-404866
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: RT, Oznaka vrste: SPDT sklopka, pozlaćena, SPDT sklopka, pozlaćena
017-404866
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Maks. verzija resetiranja |
| Material Description | Contact System For RT |
| Naziv proizvoda | SPDT sklopka, pozlaćena |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | SPDT sklopka, pozlaćena |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| SCIP dossier product name | Contact System For RT -1 |
| Skupina proizvoda | Kontaktni sustavi |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | RT |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.073 Kilogram |
| Neto težina | 0.069 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702423160358 |