Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Rezervni dio, RT, SPDT sklopka

017-404266

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: RT, Oznaka vrste: SPDT sklopka, SPDT sklopka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT
Količina po obliku pakiranja24 pc
Komentari o upotrebi za proizvodMaks. verzija resetiranjaPovećanje temp.
Material DescriptionContact System For RT
Naziv proizvodaSPDT sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteSPDT sklopka
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dossier product nameContact System For RT -1
Skupina proizvodaKontaktni sustavi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodRT
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.08 Kilogram
Neto težina0.06 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.168 Liter
EAN/UPC5702423160228