Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B510466

tlačna sklopka, MBC 5100

061B510466

null: 16 - 160, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 600

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. na maks. postavci raspona [bar]30.00 bar
Dif. na min. postavci raspona [bar]15.00 bar
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
Električni priključakDIN priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacija5251-1DB04
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe600.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]8702.0 psig
Maks. radni tlak [bar]600.0 bar
Maks. radni tlak [psig]8700 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Napomene o tlačnom priključkuS prirubnicom
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRNKKRINARMRS
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaKlip
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]160.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]16.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]16.00 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Signal alarmaPovećanje
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]1200.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka [MPa]12.000 MPa
Veličina električnog priključkaPg 11
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta proizvodaMBC 5100
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.317 Kilogram
Neto težina0.267 Kilogram
Volumen0.647 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423217144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm