Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

tlačna sklopka, MBC 5000

061B503266

null: 16 - 160, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 300

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. na maks. postavci raspona [bar]30.00 bar
Dif. na min. postavci raspona [bar]15.00 bar
Električni priključakDIN priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacija5251-1CB04
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe300.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]4351.0 psig
Maks. radni tlak [bar]300.0 bar
Maks. radni tlak [psig]4350 psig
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataSnaga pilota 120/250 V AC, 1,16 A120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSKineski RoHS
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaKlip
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]160.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]16.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]16.00 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]1200.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključkaPg 11
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta proizvodaMBC 5000
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.309 Kilogram
Neto težina0.21 Kilogram
Volumen0.647 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428833585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm