Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B102466, 061B104166

tlačna sklopka, MBC 5100

061B104166

null: 5 - 25, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 150

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)48
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. na maks. postavci raspona [bar]2.50 bar
Dif. na min. postavci raspona [bar]1.00 bar
Električni priključakDIN priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU RoHS usklađenostOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcija kontaktaSPDT
FunkcionalnoNe
Height (EF000040)48
Indeks specifikacija3331-1DB04
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja32 pc
Komentari o električnom priključkuMetal
Maks. ispitni tlak [bar] Pe150.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]2176.0 psig
Maks. radni tlak [bar]150.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2175 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. operating pressure (EF020449)150.0
Napomene o tlačnom priključkuS prirubnicom
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMembrana
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]5.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]2.50 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]0.50 MPa
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]300.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta proizvodaMBC 5100
Vrsta tlačnog priključkaG
Width (EF000008)48

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.329 Kilogram
Neto težina0.258 Kilogram
Volumen0.647 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428582117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm