tlačna sklopka, MBC 5100
061B010966
null: -0.2 - 1, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 15
061B010966
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. na maks. postavci raspona [bar] | 0.45 bar |
| Dif. na min. postavci raspona [bar] | 0.30 bar |
| Električni priključak | DIN priključak |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | 1011-2CB04 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 15.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 218.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 220 psig |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 LB |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 1.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] | 0.10 MPa |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] | -0.02 MPa |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-5 |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak izgaranja [bar] | 30.0 bar |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | M20 |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | MBC 5100 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.312 Kilogram |
| Neto težina | 0.262 Kilogram |
| Volumen | 0.647 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423213689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |