Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

tlačna sklopka, MBC 5100

061B004066

null: -0.2 - 4, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 15

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. na maks. postavci raspona [bar]0.45 bar
Dif. na min. postavci raspona [bar]0.30 bar
Električni priključakDIN priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacija1211-1CC04
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja32 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]218.0 psig
Maks. radni tlak [bar]15.0 bar
Maks. radni tlak [psig]220 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]4.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]0.40 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]30.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključkaPg 11
Veličina tlačnog priključka1/4-18
Vrsta proizvodaMBC 5100
Vrsta tlačnog priključkaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.29 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Volumen0.647 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423243242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm