Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

tlačna sklopka, KPS45

060-413066

null: 4 - 40, Diferencijal [bar]: 2.2 - 11, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 120
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: KPS

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]11.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]2.20 bar
Diferencijal [psi] [maks.]156.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]32.00 psi
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod060-410666
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komentari o električnom priključkuMetalna kabelska uvodnica
Maks. ispitni tlak [bar] Pe180.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]2611.0 psig
Maks. radni tlak [bar]120.0 bar
Maks. radni tlak [psig]1740 psig
Material DescriptionKPS45 PRESSOSTAT
Naziv datoteke UL certifikataE73170
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR maks. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSKineski RoHSTYSKUL
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMembrana
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]40.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]4.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]4.00 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]0.40 MPa
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]580.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]58.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
Signal alarmaPad
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak izgaranja [bar]240.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka [MPa]1.200 MPa
Tvornička postavka [psig]177.0 psig
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta proizvodaKPS45
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.188 Kilogram
Neto težina1.092 Kilogram
Volumen2.518 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162428993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm