Danfoss logo
Pressure switch, KPS31_060-315666, 060-410066

tlačna sklopka, KPS31

060-410066

null: 0 - 2.5, Diferencijal [bar]: 0.1, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]0.10 bar
Diferencijal [psi]1.50 psi
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod060-311066
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o električnom priključkuMetalna kabelska uvodnica
Maks. ispitni tlak [bar] Pe6.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]87.0 psig
Maks. radni tlak [bar]6.0 bar
Maks. radni tlak [psig]87 psig
Material DescriptionKPS31 Pressure Switch I/12
Naziv datoteke UL certifikataE73170
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodatlačna sklopka
Karakteristike
Vrijednost
Osjetnik tlakaMjehuri
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]2.50 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]0.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]0.25 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]0.00 MPa
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]36.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]0.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta proizvodaKPS31
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.088 Kilogram
Neto težina1.039 Kilogram
Volumen1.874 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423142774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm