Danfoss logo
KPS pressure switches (KPS 35, KPS 37, KPS 39 with G3/8A)

tlačna sklopka, KPS37

060-310166

null: 6 - 18, Diferencijal [bar]: 0.85 - 2.5, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 22

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]2.50 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.85 bar
Diferencijal [psi] [maks.]36.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]12.00 psi
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU RoHS usklađenostOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Height (EF000040)93
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komentari o električnom priključkuMetalna kabelska uvodnica
Maks. ispitni tlak [bar] Pe27.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]392.0 psig
Maks. radni tlak [bar]22.0 bar
Maks. radni tlak [psig]319 psig
Material DescriptionKPS37 PRESSOSTAT
Max. operating pressure (EF020449)22.0
Naziv datoteke UL certifikataE73170
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]18.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]6.00 bar
Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.]1.80 MPa
Raspon regulacije [MPa] Pe [min.]0.60 MPa
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]261.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]87.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Thread size (EF022694)3/8 inch
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina tlačnog priključka3/8
Vrsta proizvodaKPS37
Vrsta tlačnog priključkaG
Width (EF000008)141

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.088 Kilogram
Neto težina0.966 Kilogram
Volumen2.518 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423146789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm