tlačna sklopka, KPS35
060-310066
null: 0 - 8, Diferencijal [bar]: 0.4 - 1.5, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 12
060-310066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] [maks.] | 1.50 bar |
| Diferencijal [bar] [min.] | 0.40 bar |
| Diferencijal [psi] [maks.] | 22.00 psi |
| Diferencijal [psi] [min.] | 6.00 psi |
| Druga RoHS dokumentacija | Saudi Arabia RoHS |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Isti proizvod | 060-410266 |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Komentari o električnom priključku | Metalna kabelska uvodnica |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 12.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 174.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 12.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 174 psig |
| Material Description | KPS35 PRESSOSTAT |
| Naziv datoteke UL certifikata | E73170 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | LR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 8.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 0.00 bar |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [maks.] | 0.80 MPa |
| Raspon regulacije [MPa] Pe [min.] | 0.00 MPa |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 116.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dossier product name | KPS Pressure Switch |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
| Veličina tlačnog priključka | 3/8 |
| Vrsta proizvoda | KPS35 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.028 Kilogram |
| Neto težina | 0.943 Kilogram |
| Volumen | 2.518 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |