Danfoss logo
Pressure switch, KP35_060-601291, 060-601391, 060-601266

tlačna sklopka, KP36

060-601391

null: 2 - 14, Diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: R, Veličina tlačnog priključka: 1/4, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 17

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]4.00 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.70 bar
Diferencijal [psi] [maks.]58.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]10.00 psi
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja48 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]319.0 psig
Maks. radni tlak [bar]17.0 bar
Maks. radni tlak [psig]245 psig
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Naziv datoteke UL certifikataE31024MH27572
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeKineski RoHSCCCCELVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]14.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]2.00 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]203.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]29.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakISO 7-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta proizvodaKP36
Vrsta tlačnog priključkaR

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.312 Kilogram
Neto težina0.296 Kilogram
Volumen0.46 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428315043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm