tlačna sklopka, KP36
060-219666
Diferencijal [bar]: 0.7, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 17
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: KP / KPI
060-219666
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] | 0.70 bar |
| Diferencijal [psi] | 10.20 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Gumena kabelska uvodnica |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 319.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 17.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 245 psig |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024MH27572 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSKineski RoHSc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Signal alarma | Povećanje |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tvornička postavka [MPa] | 0.400 MPa |
| Tvornička postavka [psig] | 58.0 psig |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 6-14 mm |
| Veličina tlačnog priključka | 1/2 |
| Vrsta proizvoda | KP36 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.369 Kilogram |
| Neto težina | 0.331 Kilogram |
| Volumen | 0.57 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |