tlačna sklopka, KP36
060-218766
null: 1 - 10.5, Diferencijal [bar]: 0.7, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 17
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: KP / KPI
060-218766
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] | 0.70 bar |
| Diferencijal [psi] | 10.00 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Okretni kabelski priključak |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Ručno, maks. |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 319.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 17.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 246 psig |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024MH27572 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | Snaga pilota 120 V AC,16 FLA, 96 LRA, 3AOtpornik, jedna faza, 16 A240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)Otpornik, jedna faza, 8 A |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSKineski RoHSc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 10.50 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 1.00 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 150.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 14.50 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni tlačni priključak | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | NPSM 1/2 – 14 |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4-18 |
| Vrsta proizvoda | KP36 |
| Vrsta tlačnog priključka | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.377 Kilogram |
| Neto težina | 0.338 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.565 Liter |
| EAN/UPC | 5702428914147 |