Danfoss logo
Pressure switch, KP35_060-215191

tlačna sklopka, KP35

060-215191

null: 0.4 - 3.5, Diferencijal [bar]: 0.4 - 2.2, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 17

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar] [maks.]2.20 bar
Diferencijal [bar] [min.]0.40 bar
Diferencijal [psi] [maks.]32.00 psi
Diferencijal [psi] [min.]6.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakOkretni kabelski priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja36 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]319.0 psig
Maks. radni tlak [bar]17.0 bar
Maks. radni tlak [psig]245 psig
Material DescriptionKP35 PRESSOSTAT
Naziv datoteke UL certifikataE31024MH27572
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataSnaga pilota 120 V AC,16 FLA, 96 LRA, 3AOtpornik, jedna faza, 16 AOtpornik, jedna faza, 8 A240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSCCCCEEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Karakteristike
Vrijednost
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]3.50 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]0.40 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]50.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]6.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaNPSM 1/2 – 14
Veličina tlačnog priključka1/4-18
Vrsta proizvodaKP35
Vrsta tlačnog priključkaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.371 Kilogram
Neto težina0.331 Kilogram
Volumen0.516 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424497378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm