Danfoss logo
KP34 Pressure switch, 1/4 in -18 NPT, IP30, code 060-538666

tlačna sklopka, KP34

060-214866

null: 0.14 - 1.07, Diferencijal [bar]: 0.21, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 4
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: KP / KPI

Preporučena zamjena: 060-214891

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]0.21 bar
Diferencijal [psi]3.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakOkretni kabelski priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaRučno, maks.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP30
Količina po obliku pakiranja10 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe6.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]87.0 psig
Maks. radni tlak [bar]4.0 bar
Maks. radni tlak [psig]58 psig
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Naziv datoteke UL certifikataE31024MH27572
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataSnaga pilota 120 V AC,16 FLA, 96 LRA, 3AOtpornik, jedna faza, 16 A240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)Otpornik, jedna faza, 8 A
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSKineski RoHSc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodatlačna sklopka
Karakteristike
Vrijednost
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]1.07 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]0.14 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]15.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]2.00 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaNPSM 1/2 – 14
Veličina tlačnog priključka1/4-18
Vrsta proizvodaKP34
Vrsta tlačnog priključkaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.543 Kilogram
Neto težina0.432 Kilogram
Volumen1.993 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423228799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm