tlačna sklopka, KP37
060-214691
null: 4 - 21, Diferencijal [bar]: 1.8 - 3, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 28
060-214691
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] [maks.] | 3.00 bar |
| Diferencijal [bar] [min.] | 1.80 bar |
| Diferencijal [psi] [maks.] | 44.00 psi |
| Diferencijal [psi] [min.] | 26.00 psi |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 32.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 464.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 405 psig |
| Material Description | KP37 Pressure Switch M/36 |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024MH27572 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | Snaga pilota 120 V AC,16 FLA, 96 LRA, 3AOtpornik, jedna faza, 16 AOtpornik, jedna faza, 8 A240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 21.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 300.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni tlačni priključak | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4-18 |
| Vrsta proizvoda | KP37 |
| Vrsta tlačnog priključka | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.382 Kilogram |
| Neto težina | 0.345 Kilogram |
| Volumen | 0.57 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |