tlačna sklopka, KPI35
060-132466
null: -0.2 - 8, Diferencijal [bar]: 0.4 - 1.5, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, IP raspon kućišta: IP30, Maks. radni tlak [bar]: 18
060-132466
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] [maks.] | 1.50 bar |
| Diferencijal [bar] [min.] | 0.40 bar |
| Diferencijal [psi] [maks.] | 22.00 psi |
| Diferencijal [psi] [min.] | 6.00 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Gumena kabelska uvodnica |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP30 |
| Isti proizvod | 060-132566 |
| Količina po obliku pakiranja | 36 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 18.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 261.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 18.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 261 psig |
| Material Description | KPI35 PRESSOSTAT |
| Naziv datoteke UL certifikata | E31024 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okol. temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon kućišta Nema (~) | 1 |
| Raspon regulacije | 6 inHg - 116 psig |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 8.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 6-14 mm |
| Veličina tlačnog priključka | 1/2 |
| Vrsta proizvoda | KPI35 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.402 Kilogram |
| Neto težina | 0.368 Kilogram |
| Volumen | 0.57 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428832014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |