Danfoss logo
KP 44 pressure switches (IP22)

tlačna sklopka, KP44

060-001366

null: 2 - 12, Regulacija desna strana [bar] Pe: 0.5 - 6, Lijevi diferencijal [bar]: 0.7 - 4, Desni diferencijal [bar]: 1, Funkcija kontakta: SPST(NO)+SPST(NC), Funkcija poništenja, lijevo: Automatski, Funkcija poništenja, desno: Automatski

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Desni diferencijal [bar]1.0 bar
Desni diferencijal [psi]14.5 psi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakGumena kabelska uvodnica
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,5 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,7 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,75 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPST(NO)+SPST(NC)
Funkcija poništenja, desnoAutomatski
Funkcija poništenja, lijevoAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP22
Količina po obliku pakiranja32 pc
Lijevi diferencijal [bar] [maks.]4.00 bar
Lijevi diferencijal [bar] [min.]0.70 bar
Lijevi diferencijal [psi] [maks.]58.0 psi
Lijevi diferencijal [psi] [min.]10.0 psi
Maks. ispitni tlak desno [bar]19 bar
Maks. ispitni tlak lijevo [bar]25 bar
Material DescriptionKP44 Pressostat
MWP desna strana [bar] Pe17.0 bar
MWP desna strana [psig] Pe245.0 psig
MWP lijeva strana [bar] Pe17.0 bar
MWP lijeva strana [psig] Pe245 psig
Naziv datoteke UL certifikataE31024
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Karakteristike
Vrijednost
Okol. temp. Napomena80 °C/176 °F for max 120 min
Opis proizvodaDvostruka regulacija tlaka
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)2
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]6.0 bar
Regulacija desna strana [bar] Pe [maks.]0.5 bar
Regulacija desna strana [psig] Pe [maks.]87.0 psig
Regulacija desna strana [psig] Pe [min.]7.0 psig
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [maks.]12.00 bar
Regulacija lijeva strana [bar] Pe [min.]2.00 bar
Regulacija lijeva strana [psig] Pe [maks.]174.00 psig
Regulacija lijeva strana [psig] Pe [min.]29.00 psig
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6-14 mm
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta proizvodaKP44
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.572 Kilogram
Neto težina0.52 Kilogram
Volumen1.281 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423148592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm