tlačna sklopka, CS
031E027166
null: 4 - 12, Funkcija kontakta: TPST, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Tlak, muški/ženski: Ženski, IP raspon kućišta: IP43, Maks. radni tlak [bar]: 12
031E027166
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. na maks. postavci raspona [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Dif. na maks. postavci raspona [bar] [min.] | 2.00 bar |
| Dif. na min. postavci raspona [bar] [maks.] | 1.50 bar |
| Dif. na min. postavci raspona [bar] [min.] | 1.00 bar |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | TPST |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP43 |
| Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 290.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 12.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 174 psig |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
| Oprema | Relief valve 6 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Osjetnik tlaka | Membrana |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 12.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 174.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | Pg 16 |
| Veličina tlačnog priključka | 1/2 |
| Vrsta proizvoda | CS |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.528 Kilogram |
| Neto težina | 0.436 Kilogram |
| Volumen | 1.219 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |