Danfoss logo
CS pressure switch

tlačna sklopka, CS

031E023766

Funkcija kontakta: TPST, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Tlak, muški/ženski: Ženski, IP raspon kućišta: IP55, Maks. radni tlak [bar]: 12

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]2.00 bar
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaTPST
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP55
Količina po obliku pakiranja30 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe20.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]290.0 psig
Maks. radni tlak [bar]12.0 bar
Maks. radni tlak [psig]174 psig
Material Description"CS PRESSURE CONTROL ""MEDIUM"""
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLVDRoHSTYSKUA
Opis proizvodatlačna sklopka
Karakteristike
Vrijednost
OpremaIspusni ventil od 1/4 in
Područje primjene WEEE-aYes
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product nameCS Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključkaPg 16
Veličina tlačnog priključka1/2
Vrsta proizvodaCS
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.542 Kilogram
Neto težina0.438 Kilogram
Volumen1.219 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428005128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm