tlačna sklopka, CAS143
060-316066
null: 1 - 10, Diferencijal [bar]: 0.2 - 0.6, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 120
060-316066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] [maks.] | 0.60 bar |
| Diferencijal [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Diferencijal [psi] [maks.] | 8.70 psi |
| Diferencijal [psi] [min.] | 2.90 psi |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Komentari o električnom priključku | Metalna kabelska uvodnica |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 180.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 2611.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 120.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 1740 psig |
| Material Description | CAS143 HiIGH PRESSURE CONTROL, M8 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
| Osjetnik tlaka | Membrana |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 10.00 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 1.00 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 145.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 14.50 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -13 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dossier product name | CAS Pressure Switch |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak izgaranja [bar] | 240.0 bar |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrsta proizvoda | CAS143 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.188 Kilogram |
| Neto težina | 1.11 Kilogram |
| Volumen | 2.518 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |