Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

tlačna sklopka, BCP4H

017B0042

null: 1 - 10, Diferencijal [bar]: 0.45, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 25

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal [bar]0.45 bar
Diferencijal [psi]6.50 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija kontaktaSPDT zlatni
Funkcija poništenjaRučno, maks.
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP65
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja9 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe27.5 bar
Maks. ispitni tlak [psig]399.0 psig
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]360 psig
Material DescriptionBCP4H Presostat M/9
Naziv proizvodatlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Opis proizvodatlačna sklopka
Osjetnik tlakaMjehuri
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon regulacije [bar] Pe [maks.]10.00 bar
Raspon regulacije [bar] Pe [min.]1.00 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]145.04 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]14.50 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product nameBCP
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakEN 175301-803
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tlak izgaranja [bar]37.5 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključkaPg 11
Veličina tlačnog priključka1/2
Vrsta kapljevine1
Vrsta opterećenja kontaktaA
Vrsta proizvodaBCP4H
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.608 Kilogram
Neto težina0.543 Kilogram
Volumen1.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423248131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm