tlačna sklopka, BCP1
017B0002
null: 0.1 - 1.1, Diferencijal [bar]: 0.15 - 0.6, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 6
017B0002
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal [bar] [maks.] | 0.60 bar |
| Diferencijal [bar] [min.] | 0.15 bar |
| Diferencijal [psi] [maks.] | 8.70 psi |
| Diferencijal [psi] [min.] | 2.20 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | DIN priključak |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Kategorija | IV |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 6.6 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 96.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 6.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 87 psig |
| Material Description | BCP1 Presostat M/9 |
| Naziv proizvoda | tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| Opis proizvoda | tlačna sklopka |
| Osjetnik tlaka | Mjehuri |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon regulacije [bar] Pe [maks.] | 1.10 bar |
| Raspon regulacije [bar] Pe [min.] | 0.10 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 15.95 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 1.45 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP dossier product name | BCP |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803 |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tlak izgaranja [bar] | 9.0 bar |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | Pg 11 |
| Veličina tlačnog priključka | 1/2 |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta opterećenja kontakta | A |
| Vrsta proizvoda | BCP1 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.7 Kilogram |
| Neto težina | 0.574 Kilogram |
| Volumen | 1.736 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |