Danfoss logo
Differential pressure switch, RT260A_017D002266

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260AL

017D004866

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.5 - 4, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal kontakta [bar]0.30 bar
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT (neutralno područje)
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja9 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe25.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]362.0 psig
Maks. neutralno područje [bar]0.90 bar
Maks. radni tlak [bar]22.0 bar
Maks. radni tlak [psig]319 psig
Material DescriptionRT260AL DIFF. PRESSOSTAT W. DEAD ZONE
Napomene o tlačnom priključkuSpojnica za zavarivanje d 6,5 / D 10 mm
Naziv proizvodaDiferencijalna tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSCCCCEEACLVDRoHSUA
Opis proizvodaDif. tlačna sklopka
Područje primjene WEEE-aYes
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [maks.]4.00 bar
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [min.]0.50 bar
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [maks.]0.40 MPa
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [min.]0.05 MPa
Karakteristike
Vrijednost
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [maks.]58.0 psi
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [min.]7.3 psi
Pribor proizvodaGenerički dodatni priborDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.]18 bar
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.]-1 bar
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.]261 psig
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.]-15 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-58 °F
Raspon tlaka [bar] Pe [maks.]18.00 bar
Raspon tlaka [bar] Pe [min.]-1.00 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Signal alarmaPad
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka [MPa]0.014 MPa
Tvornička postavka [psig]2.0 psig
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Veličina tlačnog priključka3/8
Vrijeme otpuštanja releja [s]0 s
Vrsta proizvodaRT260AL
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.3 Kilogram
Neto težina1.022 Kilogram
Volumen4.715 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428042727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm