Diferencijalna tlačna sklopka, RT262AE
017D003066
Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.1 - 1.5, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 11
017D003066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| ATEX prod. tekst | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal kontakta [bar] | 0.10 bar |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcija kontakta | SPDT (neutralno područje) |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Sustavi kontakata |
| IP raspon kućišta | IP66 |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 13.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 188.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 11.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 160 psig |
| Material Description | RT262AE Diff. Pressure Switch M/9 ATEX |
| Naziv proizvoda | Diferencijalna tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSUA |
| Opis proizvoda | Dif. tlačna sklopka |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] [maks.] | 1.50 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [maks.] | 0.15 MPa |
| Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [min.] | 0.01 MPa |
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] [maks.] | 22.0 psi |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] [min.] | 1.5 psi |
| Pribor proizvoda | Generički dodatni priborDodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.] | 9 bar |
| Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.] | 131 psig |
| Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -58 °F |
| Raspon tlaka [bar] Pe [maks.] | 9.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] Pe [min.] | -1.00 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Signal alarma | Pad |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka [MPa] | 0.012 MPa |
| Tvornička postavka [psig] | 2.0 psig |
| Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
| Veličina tlačnog priključka | 3/8 |
| Vrijeme otpuštanja releja [s] | 0 s |
| Vrsta proizvoda | RT262AE |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.507 Kilogram |
| Neto težina | 1.229 Kilogram |
| Volumen | 4.715 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428131476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |