Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A
017D002266
Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.5 - 4, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 22
017D002266
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijal kontakta [bar] | 0.30 bar |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EN 60947, električna svojstva | Izolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
| EN 60947, svojstva ožičenja | Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Ručno, maks. |
| Funkcionalno | Sustavi kontakata |
| IP raspon kućišta | IP54 |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 362.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 22.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 319 psig |
| Material Description | RT260A Diff. Pressure Switch M/9 |
| Naziv proizvoda | Diferencijalna tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSCCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSTYSKUA |
| Opis proizvoda | Dif. tlačna sklopka |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [maks.] | 0.40 MPa |
| Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [min.] | 0.05 MPa |
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] [maks.] | 58.0 psi |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] [min.] | 7.0 psi |
| Pribor proizvoda | Generički dodatni priborDodatni pribor za sklopke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.] | 18 bar |
| Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.] | 261 psig |
| Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Rashladno sredstvo | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -58 °F |
| Raspon tlaka [bar] Pe [maks.] | 18.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] Pe [min.] | -1.00 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
| Standardni električni priključak | DIN 40430 |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
| Veličina tlačnog priključka | 3/8 |
| Vrijeme otpuštanja releja [s] | 0 s |
| Vrsta proizvoda | RT260A |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.284 Kilogram |
| Neto težina | 1.006 Kilogram |
| Volumen | 4.715 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |