Danfoss logo
Differential pressure switch, RT262A_017D001366

Diferencijalna tlačna sklopka, RT262A

017D001366

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.1 - 1.5, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 11

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal kontakta [bar]0.10 bar
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EN 60947, električna svojstvaIzolacija: 400 VStupanj onečišćenja: 3Nazivni napon impulsa: 4 kVZaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenjaFleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija kontaktaSPDT+SPST
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoSustavi kontakata
IP raspon kućištaIP66
Količina po obliku pakiranja9 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe13.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]188.0 psig
Maks. radni tlak [bar]11.0 bar
Maks. radni tlak [psig]160 psig
Material DescriptionRT262A Diff. Pressure Switch M/9
Napomene o tlačnom priključkuUsječni prsten, cijev od 6 mm
Naziv proizvodaDiferencijalna tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSCCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSTYSKUA
Opis proizvodaDif. tlačna sklopka
Područje primjene WEEE-aYes
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [maks.]1.50 bar
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [min.]0.10 bar
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [maks.]0.15 MPa
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [min.]0.01 MPa
Karakteristike
Vrijednost
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [maks.]22.0 psi
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [min.]1.5 psi
Pribor proizvodaGenerički dodatni priborDodatni pribor za sklopke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.]9 bar
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.]-1 bar
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.]131 psig
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.]-15 psig
Rashladno sredstvoR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] Pe [maks.]9.00 bar
Raspon tlaka [bar] Pe [min.]-1.00 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-4/-5
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 8434-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključka2xPg 13.5
Veličina tlačnog priključka12 x 1.5
Vrijeme otpuštanja releja [s]0 s
Vrsta proizvodaRT262A
Vrsta tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.24 Kilogram
Neto težina0.962 Kilogram
Volumen4.715 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428042895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm