Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Diferencijalna tlačna sklopka, MBC 5180

061B129266

Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Vrsta tlačnog priključka: G, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 45

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)137
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
Električni priključakDIN priključak
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU RoHS usklađenostOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Height (EF000040)76
Indeks specifikacija2031-2DB04
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja10 pc
Maks. ispitni tlak [bar] Pe68.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]986.0 psig
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Napomene o tlačnom priključkuS prirubnicom
Naziv proizvodaDiferencijalna tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Opis proizvodaDif. tlačna sklopka
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [maks.]5.00 bar
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [min.]0.30 bar
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [maks.]0.50 MPa
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [min.]0.03 MPa
Karakteristike
Vrijednost
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [maks.]72.5 psi
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [min.]4.3 psi
Pribor proizvodaGenerički dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.]30 bar
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.]0 bar
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.]435 psig
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.]0 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Signal alarmaPovećanje
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardne električne specifikacijeEN 60947-5
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tlak izgaranja [bar]90.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka [MPa]0.100 MPa
Veličina električnog priključkaM20
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrijeme otpuštanja releja [s]0 s
Vrsta proizvodaMBC 5180
Vrsta tlačnog priključkaG
Width (EF000008)95

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.391 Kilogram
Neto težina0.271 Kilogram
Volumen0.989 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423255443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm