Diferencijalna tlačna sklopka, MBC 5180
061B129066
Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Vrsta tlačnog priključka: G, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 45
061B129066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 137 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | DIN priključak |
| Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Funkcija kontakta | SPDT |
| Funkcija poništenja | Automatski |
| Funkcionalno | Ne |
| Height (EF000040) | 76 |
| Indeks specifikacija | 2031-1CB04 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 68.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 986.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 653 psig |
| Material Description | MBC 5180 Diff. pressure |
| Max. operating pressure (EF020449) | 45.0 |
| Naziv proizvoda | Diferencijalna tlačna sklopka |
| Nazivna snaga kontakata | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Opis proizvoda | Dif. tlačna sklopka |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] [maks.] | 5.00 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [maks.] | 0.50 MPa |
| Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] [maks.] | 72.5 psi |
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Pribor proizvoda | Generički dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.] | 30 bar |
| Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.] | 0 bar |
| Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.] | 435 psig |
| Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.] | 0 psig |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -10 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | 14 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Skupina proizvoda | Presostati i termostati |
| Standardne električne specifikacije | EN 60947-5 |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
| Standardni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Tlak izgaranja [bar] | 90.0 bar |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina električnog priključka | Pg 11 |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrijeme otpuštanja releja [s] | 0 s |
| Vrsta proizvoda | MBC 5180 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
| Width (EF000008) | 95 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.369 Kilogram |
| Neto težina | 0.368 Kilogram |
| Volumen | 0.989 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |