Danfoss logo
CAS Pressure switch differential (CAS 155)

Diferencijalna tlačna sklopka, CAS155

060-313066

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.2 - 2.5, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 22

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijal kontakta [bar]0.10 bar
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženskiŽenski
EU RoHS usklađenostOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija poništenjaAutomatski
FunkcionalnoNe
Height (EF000040)93
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komentari o električnom priključkuMetalna kabelska uvodnica
Maks. ispitni tlak [bar] Pe22.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]319.0 psig
Maks. radni tlak [bar]22.0 bar
Maks. radni tlak [psig]319 psig
Material DescriptionCAS155 DIFF. PRESSURE CONTROL, M8
Max. operating pressure (EF020449)22.0
Naziv proizvodaDiferencijalna tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakataAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Opis proizvodaDif. tlačna sklopka
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [maks.]2.50 bar
Postavka raspona dif. tlaka [bar] [min.]0.20 bar
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [maks.]0.25 MPa
Karakteristike
Vrijednost
Postavka raspona dif. tlaka [MPa] [min.]0.02 MPa
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [maks.]36.2 psi
Postavka raspona dif. tlaka [psi] [min.]2.9 psi
Pribor proizvodaGenerički dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [maks.]8 bar
Radni raspon, niskotlačni [bar] Pe [min.]0 bar
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [maks.]115 psig
Radni raspon, niskotlačni [psig] Pe [min.]0 psig
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dossier product nameCAS Pressure Switch
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standardni električni priključakDIN 40430
Standardni tlačni priključakISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tlak izgaranja [bar]42.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrijeme otpuštanja releja [s]0 s
Vrsta proizvodaCAS155
Vrsta tlačnog priključkaG
Width (EF000008)141

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.622 Kilogram
Neto težina1.546 Kilogram
Volumen2.518 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423151646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm