Pretvarač tlaka, MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi
064G1147
Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka
064G1147
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 1 |
| + izlaz | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 2 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Okrugli Packard Metri-Pack |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Greška zahtjeva za nadzor | Ne |
| Indeks specifikacija | MBS 8250-3716-C2GB04-1 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | -20 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | -4 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1 |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Prigušnik pulsa | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Propoircionalnost napona [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Propoircionalnost napona [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 257 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 105 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 221 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 500.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 7251.89 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Referentna temperatura [°C] | 25 °C |
| Referentna temperatura [°F] | 77 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Sasvim siguran | Ne |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | 150.2 SERIES |
| Standardni tlačni priključak | DIN 3852-E |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB unutra CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 1400.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psi] | 20300 psi |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Točnost pri ref. temp. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Toplinski pomak HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Toplinski pomak LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina električnog priključka | 3 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 1 ms |
| Vrsta proizvoda | MBS 8250 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.063 Kilogram |
| Neto težina | 0.06 Kilogram |
| Volumen | 0.096 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992152 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |