Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Pretvarač tlaka, MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

064G1127

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 4
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12 x 1
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Greška zahtjeva za nadzorNe
Indeks specifikacijaMBS 8250-3611-C1GB04-1
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja24 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]100 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-20 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEcURus
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-4 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]221 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-30 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]400.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]5801.51 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
Referentna temperatura [°F]77 °F
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakEN 60947-5-2
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB unutra CTR ±FS [%]1.00 % RH
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]1400.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]20305 psi
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost pri ref. temp. ±FS [%]0.50 % RH
Toplinski pomak HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Toplinski pomak LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaMBS 8250
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.06 Kilogram
Volumen0.086 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428837606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens