Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Pretvarač tlaka, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi

064G4032

Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ izlazPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Greška zahtjeva za nadzorNe
Indeks specifikacijaMBS 8250-9716-C2BC08-1
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod064G1136
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja48 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]120 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-20 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]159.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]-1.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]2306.10 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-14.50 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
Referentna temperatura [°F]77 °F
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključak150.2 SERIES
Standardni tlačni priključakISO 11926
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB unutra CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB unutra HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB unutra LTR ±FS [%]1.00 % RH
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]960.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]13924 psi
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost pri ref. temp. ±FS [%]0.50 % RH
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMBS 8250
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.06 Kilogram
Neto težina0.059 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.13 Liter
EAN/UPC5702428935203