Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 82xx, M12x1, M12x1,5

Pretvarač tlaka, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G1203

Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 14 x 1.5, Indeks specifikacija: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12 x 1
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Greška zahtjeva za nadzorNe
Indeks specifikacijaMBS 8250-3811-C1CD29-1
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja24 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]100 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-20 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-4 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]105 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]221 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]600.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]8702.26 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]25 °C
Referentna temperatura [°F]77 °F
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni tlačni priključakISO 6149-2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]22.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]1400.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]20305 psi
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost pri ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Toplinski pomak HTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
Toplinski pomak LTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka14 x 1.5
Vrijeme odaziva, maks. [ms]1 ms
Vrsta proizvodaMBS 8250
Vrsta tlačnog priključkaM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.071 Kilogram
Neto težina0.057 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.091 Liter
EAN/UPC5702428523943