Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - Pg 9, NPT 1/4-18

Pretvarač tlaka, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6545

Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, Indeks specifikacija: MBS 1900-2011-A1AC04-0
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka

Preporučena zamjena: 060G1136

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMuški i ženski
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Greška zahtjeva za nadzorNe
Indeks specifikacijaMBS 1900-2011-A1AC04-0
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2011-A1AC04-0
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEcURus
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]176 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]32 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]80 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]176 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]145.04 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Referentna temperatura [°C]20 °C
Referentna temperatura [°F]68 °F
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB unutra CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlačni priključak HEX [mm]24.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]75.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]1088 psi
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost pri ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]1.0 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina tlačnog priključka1/4-18
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaMBS 1900
Vrsta tlačnog priključkaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.09 Kilogram
Neto težina0.069 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.238 Liter
EAN/UPC5702423281299