Pretvarač tlaka, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi
064G6501
Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 1900-1811-A0AB04-0
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pretvarači tlaka, Pretvarači tlaka
064G6501
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Angular connector |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Greška zahtjeva za nadzor | Ne |
| Indeks specifikacija | MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Membrana protoka | Ne |
| Napomene o tlačnom priključku | A |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEcURus |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 80 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 176 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | 32 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 80 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 176 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 87.02 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Referentna temperatura [°C] | 20 °C |
| Referentna temperatura [°F] | 68 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Sasvim siguran | Ne |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
| Standardni tlačni priključak | EN 837 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB unutra CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 24.0 mm |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 75.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psi] | 1088 psi |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Točnost pri ref. temp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Točnost, normalno +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 4 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
| Vrsta proizvoda | MBS 1900 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.046 Kilogram |
| Neto težina | 0.043 Kilogram |
| Volumen | 0.102 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423269747 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |