Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Dodatni pribor, osjetnici, Kabel

073G0151

Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 100

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiCable with plug 0,305 m
Duljina kabela [in]12.00 in
Duljina kabela [m]0.305 m
Električni priključakMini Mate-N-Lok
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
Isti proizvod073G0099
Količina po obliku pakiranja100 pc
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M
Naziv proizvodaKabel
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature kabela [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.]-40 °C
Skupina proizvodaDodatni pribor, osjetnici
Upotrebljava se za proizvodDST G
Veličina električnog priključka6 pin
Vrsta kabelaMulti conductor
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Žice [komadi]6 pc

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina24 Gram
Neto težina23 Gram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255225065