Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Dodatni pribor, osjetnici, Kabel

073G0150

Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiCable with plug 1,50 m I/40
Duljina kabela [in]60.00 in
Duljina kabela [m]1.500 m
Električni priključakMini Mate-N-Lok
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok I/40
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature kabela [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.]-40 °C
Skupina proizvodaDodatni pribor, osjetnici
Upotrebljava se za proizvodDST G
Veličina električnog priključka6 pin
Vrsta kabelaMulti conductor
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Žice [komadi]6 pc

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina128 Gram
Neto težina108 Gram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255225041