Dodatni pribor, osjetnici, Kabel
073G0148
Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 40
073G0148
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Cable with plug 0,305 m I/40 |
| Duljina kabela [in] | 12.00 in |
| Duljina kabela [m] | 0.305 m |
| Električni priključak | Mini Mate-N-Lok |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok I/40 |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature kabela [°C] [Max.] | 80 °C |
| Raspon temperature kabela [°C] [Min.] | -40 °C |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
| Upotrebljava se za proizvod | DST G |
| Veličina električnog priključka | 6 pin |
| Vrsta kabela | Multi conductor |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
| Žice [komadi] | 6 pc |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 24 Gram |
| Neto težina | 23 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225003 |