Dodatni pribor, osjetnici, Kabel
064G0950
Upotrebljava se za proizvod: AKS/MBS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
064G0950
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Round packard w.10,0m cable |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Isti proizvod | 064G0910 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | Accessory Cable 10m Round Packard |
| Naziv proizvoda | Kabel |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | AKS/MBS |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.594 Kilogram |
| Neto težina | 0.58 Kilogram |
| Volumen | 1.607 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976558 |
| Proposition 65 | No significant risk |