Danfoss logo
Accessory_Cable 5m_with_RoundPackard

Dodatni pribor, osjetnici, Kabel

061H5198

Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiRound packard w. 4,0 m cable
Duljina kabela [m]4.000 m
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaNSK-PP18
IP raspon kućištaIP66
Izlazni signalNONE
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionCable NSK PP18 I/50
Karakteristike
Vrijednost
Napomene10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni pribor, osjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNSK
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.11 Kilogram
Neto težina0.097 Kilogram
Volumen0.201 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428274364
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens