Dodatni pribor, osjetnici, Kabel
061H5178
Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50
061H5178
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Round packard w. 2,5 m cable |
| Duljina kabela [m] | 2.500 m |
| Električni priključak | Okrugli Packard Metri-Pack |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Indeks specifikacija | NSK-PP14 |
| IP raspon kućišta | IP66 |
| Izlazni signal | NONE |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Material Description | Cable NSK PP14 I/50 |
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CE |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | NSK |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.065 Kilogram |
| Neto težina | 0.061 Kilogram |
| Volumen | 0.148 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274494 |
| Proposition 65 | No significant risk |