Danfoss logo
NSK, Packard connector, for Danfoss Saginomiya NSK Pressure sensors, with cable

Dodatni pribor, osjetnici, Kabel

061H5177

Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiRound packard w. 1,0 m cable
Duljina kabela [m]1.000 m
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaNSK-PP13
IP raspon kućištaIP66
Izlazni signalNONE
Količina po obliku pakiranja50 pc
Karakteristike
Vrijednost
Material DescriptionCable NSK PP13 I/50
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Pin configuration/colourPin A RedPin B BlackPin C White
Product lineSensing Solutions
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni pribor, osjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNSK
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.031 Kilogram
Neto težina0.028 Kilogram
Volumen0.07 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428274500
Proposition 65No significant risk