Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Dodatni pribor, osjetnici, Kabel

061H5162

Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiMolex w. 2,5 m cable
Duljina kabela [m]2.500 m
Električni priključakMolex
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaXSK-PP08
IP raspon kućištaIP66
Izlazni signalNONE
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionCable NSK PP08 I/50
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaKabel
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Product lineSensing Solutions
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatni pribor, osjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tlačni priključak HEX [mm]14.0 mm
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodNSK
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.066 Kilogram
Neto težina0.065 Kilogram
Volumen0.358 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428274654
Proposition 65No significant risk