Dodatni pribor, osjetnici, Kabel
061H5091
Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50
061H5091
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Molex w. 1,0 m cable |
| Duljina kabela [m] | 1.000 m |
| Električni priključak | Molex |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Indeks specifikacija | XSK-PP07 |
| Izlazni signal | NONE |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | Sensor Cable XSK PP07 I/50 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Kabel |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Dodatni pribor, osjetnici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 14.0 mm |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | XSK |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.031 Kilogram |
| Neto težina | 0.03 Kilogram |
| Volumen | 0.206 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |