Testni ventili - dodatna oprema, Adapter, MBV
061B720066
Oznaka vrste: Adapter, Upotrebljava se za proizvod: MBV, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 70
061B720066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 70 pc |
| Material Description | Adaptor |
| Naziv proizvoda | Adapter |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Adapter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Testni ventili - dodatna oprema |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | MBV |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.068 Kilogram |
| Neto težina | 0.051 Kilogram |
| Volumen | 0.07 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529846 |
| Proposition 65 | No significant risk |