Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7001

Ispitni ventil, MBV 5000

061B7056

Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, null: 0 - 60

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj izlaza [pc]2 pc
Broj ulaza [pC]2 pc
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeSS standardna veličina, prošireno
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaMBV5000-2211S
Ispitna funkcijaZasebno
Količina po obliku pakiranja4 pc
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve
MiniMess priloženDa
Naziv proizvodaIspitni ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACRoHSUA
Prigušnik pulsaNo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-20 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-4 °F
Raspon tlaka (Pi) [bar] [maks.]60 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] [min.]0 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [maks.]60 bar
Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [min.]0 bar
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
Standardni navojni tlačni priključakISO 228-1
Standardni tlačni priključakDIN 3852-E
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka ispitnog tlaka16 x 2
Veličina tlačnog priključka1/4
Vrsta izlaznog priključkaPrirubnica
Vrsta priključka ispitnog tlakaM
Vrsta proizvodaMBV 5000
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.054 Kilogram
Neto težina1.95 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.13 Liter
EAN/UPC5715162474693