Ispitni ventil, MBV 5000
061B7049
Vrsta tlačnog priključka: Prirubnica, null: 0 - 120
061B7049
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj izlaza [pc] | 1 pc |
| Broj ulaza [pC] | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Indeks specifikacija | MBV5000-111X |
| Ispitna funkcija | Zasebno |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/15 |
| Naziv proizvoda | Ispitni ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EACRoHSUA |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 120 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 248 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Raspon tlaka (Pi) [bar] [maks.] | 120 bar |
| Raspon tlaka (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [maks.] | 180 bar |
| Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [min.] | 0 bar |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dossier product name | MBV 1000-5000 |
| Skupina proizvoda | Zaporni i regulacijski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina priključka ispitnog tlaka | 16 x 2 |
| Vrsta izlaznog priključka | Prirubnica |
| Vrsta priključka ispitnog tlaka | M |
| Vrsta proizvoda | MBV 5000 |
| Vrsta tlačnog priključka | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.423 Kilogram |
| Neto težina | 0.36 Kilogram |
| Volumen | 0.546 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428229333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |