Ispitni ventil, MBV 5000
061B7047
Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, null: 0 - 120
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Rezervni i dodatni dijelovi za pretvarače tlaka, Rezervni i dodatni dijelovi za prekidače
061B7047
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj izlaza [pc] | 5 pc |
| Broj ulaza [pC] | 1 pc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Indeks specifikacija | MBV5000-3501 |
| Ispitna funkcija | Zadano |
| Ispitni tlak, muški/ženski | Ženski |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/6 |
| Napomene o priključku ispitnog tlaka | Priključak za otvor |
| Naziv proizvoda | Ispitni ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 120 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 248 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
| Raspon tlaka (Pi) [bar] [maks.] | 120 bar |
| Raspon tlaka (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [maks.] | 180 bar |
| Raspon tlaka (Pi) [bar] ulje [min.] | 0 bar |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Zaporni i regulacijski ventili |
| Standardni ispitni navojni priključak | ISO 228-1 |
| Standardni navojni tlačni priključak | ISO 228-1 |
| Standardni tlačni priključak | DIN 3852-E |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina priključka ispitnog tlaka | 1/4 |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
| Vrsta izlaznog priključka | Prirubnica |
| Vrsta priključka ispitnog tlaka | G |
| Vrsta proizvoda | MBV 5000 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.792 Kilogram |
| Neto težina | 1.562 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3.443 Liter |
| EAN/UPC | 5702423272945 |